TESCOM™ 초고순도 MiniLabo2 조절기
사양
| 압력 등급 | 최대 유입 압력: 580psig/40.0bar<br>최대 배출 압력: 22, 58, 145psig/1.5, 4.0, 10.0bar |
| 소재 | 바디: 316L 스테인리스 강 <br>다이어프램: Elgiloy®/Hastelloy®<br>시트 <br>밸브: PCTFE<br>감압기: PTFE |
| 대기에 대한 누출률 | 10⁻⁸ mbar l/sec He(각 연결부) |
| 유동 속도 | 질소 기준 1-200LPM |
| 작동 온도 | -20~70°C / -4~158°F |
| 포트 크기 및 유형 | 유입구 및 배출구: 1/4 스위블 VCR®(또는 호환 피팅)과 함께 사용하도록 설계된 1/4" 고순도 내부 연결(HPIC) <br>게이지: 1/4 내부 VCR® |
| 무게(대략) | 2.7lbs/1.2kg |
| 추가 정보 | 맞춤형 수정이나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |