TESCOM™ Wegamed 300 1단계 조절기(구형)
WegaMed 1단계 프리셋 실린더 압력 조절기는 가압 의료 가스용으로 DIN EN ISO 10524-1을 준수합니다. 의료 장치 규정 93/42/EEC에 따른 CE 마크. 최대 4,350psig / 300bar의 유입구 압력.
사양
| 유체 매체 | 의료용 O2 및 공기 |
| 최대 유입구 압력 | 공기, O2: 160 ~ 4,350psig / 11 ~ 300bar |
| 유출구 압력 범위 | 공기: 73psig / 5bar(공칭 유량 80l/min)<br>O2: 73psig / 5bar(공칭 유량 76l/min) |
| 릴리프 밸브 | 개방 압력: 116psig / 8bar<br>최소 유량: 220l/min(공기) |
| 온도 범위 | 작동: -4°F to 140°F / -20°C to 60°C <br>보관: -40°F to 158°F / -40°C to 70°C |
| 무게 | 약 2.65lbs / 1.2kg(유입구 연결에 따라 달라짐) |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |