TopWorx™ GO™스위치 모델 72

GO™ 스위치 모델 72는 원형 레버리스 리미트 스위치 중 직경이 가장 작으며(3/8”), 공장 자동화 응용 분야에서 광범위하게 사용됩니다.

기능

  • SPDT C형 접점
  • 2A/240VAC, 3A/120VAC, 1A/24VDC
  • 0.100″ 끝단 센싱
  • 316 스테인리스 스틸 하우징
  • -50~105°C(-58~221°F) 작동 온도
  • 구역 0 또는 1 위험 지역
  • 5/8″~18 또는 M18 장착 나사산