GO™ 스위치 모델 76

GO™ 스위치 모델 76은 확장된 길이를 제공하고 넓은 응용 온도 범위를 제공하며 고압 및 부식 영역 내 감지에 탁월합니다.

기능

  • SPDT 형태 C 접촉
  • 2A/240VAC, 3A/120VAC, 1A/24VDC
  • 0.100 ″ 끝단 센싱
  • 316 스테인리스 스틸 하우징
  • -50° ~ 105°C(-58° ~ 221°F) 작동 온도
  • 구역 0 또는 1 위험 지역
  • 5/8 ″ - 18 또는 M18 장착 나사산