TopWorx™ DX-시리즈 밸브 제어기 모델 DXP

TopWorx™ D-시리즈 제어기는 전 세계 모든 지역에서 사용할 수 있도록 인증되었습니다.
D-시리즈 개별 밸브 제어기는 사실상 모든 플랜트 조건에 견딜 수 있습니다. 내부식성과 강력한 구조로 가장 까다로운 응용 분야에서도 뛰어난 성능을 발휘할 수 있습니다. 이 제어기는 IECEx, ATEX 및 UL 인증을 단일 모델로 제공하므로 글로벌 고객이 시설 전체에서 운영을 더 간편하게 표준화할 수 있습니다. D 시리즈 제어기는 또한 NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO, EAC 및 EAC 인증을 받았습니다.
GO 스위치 감지 기술로 설계된 Emerson의 D-시리즈 라인은 업계 최상의 기능을 제공합니다. TopWorx GO 스위치는 완전 밀폐되어 고온, 저온, 습윤, 오염, 남용, 부식성 및 폭발성 조건에서 다른 모든 위치 센서를 능가합니다. 고유한 캠 설계를 통해 GO 스위치 위치를 빠르고 정확하게 설정할 수 있어 데드밴드 및 이력(현상)을 최소화할 수 있습니다.

기능

  • 전 세계 어디에서든 사용이 인증된 TopWorx D-시리즈
  • 다양한 버스 네트워크 및 센서 옵션
  • 매우 선명한 충격 방지 디스플레이
  • 조정을 매우 간단하게 하는 색상 구분된 트위스트 캠
  • 극한 환경에서의 신뢰성