TopWorx™ PD 시리즈 스마트 밸브 포지셔너
사양
| 인증 - cULus | PD100 cULus 등재 일반용 및 비발화성, ATEX 인증/IECEx, CE<br>PD200 cULus 등재 일반용 및 본질안전형, ATEX/IECEx, CE |
| 환경 등급 | IP66, 유형 4X |
| 통신 프로토콜 | (PD 100) 4~20mA(공칭)<br>(PD200) HART 가능 |
| 알람 구성 가능 | (PD100) 아니요<br>(PD200) 예 |
| 최소 전압 | (PD 100) 아날로그 제어의 경우 8.5VDC<br>(PD 200) 아날로그 제어의 경우 8.5VDC, HART communication의 경우 9.0VDC |
| 과전압 | 36VDC |
| 전압 드롭 | 12.2VDC @ 4mA/24VDC |
| 입력 임피던스 | 470ohms @ 20mA/24VDC |
| 출력 임피던스(피드백) | 800ohms @ 20mA/24VDC |
| 액추에이터 신호 | 공급 압력의 0%~100% |
| 응답 시간 | 풀 스케일의 0.3% 이상 |
| 스트로크 범위 | 선형: 12~200mm<br>회전식: 0~120° |
| 이력(현상) | 풀 스케일의 1.5% |
| 반복성 | 풀 스케일의 1.5% |
| 선형성 | 풀 스케일의 0.8% |
| 온도 범위 | -40°C~+65°C(-40°F~+149°F) |
| 전기 연결 | 1/2” NPT 암나사 |
| 공압 연결 | 1/4” NPT 암나사(주입구 및 출구) |
| 공기 공급 압력 | 2.8~8bar(40~116psi) |
| 출력 공기 소모량 | 8.81l/m | 0.5Nm³/h | 0.31scfm @ 60psi | 4bar | 0.6cv |
| 디스플레이 유형 | (PD100) 액정 디스플레이(LCD), 4자리 숫자<br>(PD200) 액정 디스플레이(LCD), 4.5자리 숫자 및 6자리 영숫자 |
| 로컬 제어 | (PD100) 기계식 버튼 3개 | 위쪽 화살표, 아래쪽 화살표, Enter<br>(입력) 키(PD200) 기계식 3개 및 자기식 버튼 3개 | 위쪽 화살표, 아래쪽 화살표, Enter(입력) 키(커버를 제거하지 않고 작동할 수 있는 자기식 키 포함) |
| 액추에이터 작동 | 회전식 및 선형, 단일 및 이중, 직접(DA), 역방향(RA) |