자동화 투자 수익을 극대화하기 위한 지원
제품 지원
현장 서비스
자동화 시스템 구성의 계획되지 않은 이벤트, 업그레이드 또는 변경을 처리할 수 있는 전문가가 필요한 경우, Emerson 글로벌 네트워크는 심도 있는 업계 지식을 갖춘 엔지니어들을 지원하면 팀 내에서 작업할 수 있도록 합니다.
Emerson의 상주 엔지니어 프로그램은 예방적 유지보수, 구성, 시스템 통합 및 문제 해결에 능숙한 Emerson 엔지니어를 수일 또는 수년 단위로 측정하든, 필요한 시간 동안 현장으로 가져올 수 있습니다. Emerson의 엔지니어들은 Emerson의 글로벌 서비스에서 수년간의 경험이 있으며 PACSystems 배포에 도움을 주고 자동화된 시스템의 이점을 최대화할 수 있도록 준비되어 있습니다.
Emerson의 비상 현장 서비스를 통해 언제든지 컨설턴트를 파견하여 시스템 고장, 가동 중단 시간 및 안전 위험을 초래할 수 있는 계획되지 않은 사건을 해결할 수 있습니다. Emerson은 플랜트 운영의 정상화를 최대한 신속하게 도울 것이며 또한 성능 및 구성을 검토하여 향후 문제 발생 가능성을 줄이는 동시에 시스템 신뢰성을 높일 수 있습니다.
전문 수명주기 서비스
전문 서비스
플랜트의 자동화를 향상하는 것은 다양한 라이프 사이클 서비스가 필요할 수 있는 복잡한 과정입니다. 시스템 부품을 은퇴하고 새로운 기능을 통합할 수 있습니다. Emerson과 함께 다음을 포함하여 필요한 범위를 커버하는 대상 서비스를 활용하여 플랜트를 최상의 성능을 유지할 수 있습니다.
예비 부품 관리. 하드웨어 구성품이 고장 나면 교체품 교체가 불가능할 때 큰 비용이 들게 될 수 있습니다. Emerson의 글로벌 공급 네트워크는 예비 부품의 배송을 촉진하여 남은 예비 부품에 대한 초과 오버헤드를 피하고 시스템의 생산성과 온라인 상태를 유지할 수 있도록 지원합니다.
시스템 업그레이드. Emerson의 전문가를 파견하여 새로운 시스템으로 전환하는 것을 돕고, 업데이트를 구현하며, 계층형 소프트웨어 및 하드웨어 보안 솔루션을 통해 사이버 보안을 개선하십시오.
PAC 시스템의 예방적 유지보수. Emerson 컨설턴트는 잠재적인 성능 문제를 강조하고 시스템 수명 주기 및 상태를 평가하고 하드웨어 노후화를 예측하여 정보에 입각한 비즈니스 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.
프로그램을 유지합니다. 현대화 과정 중 생산 감소 위험을 줄입니다. Emerson의 지속 계약에는 플랜트가 새로운 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션으로 전환할 때 가동 중단 시간을 최소화하고 지원 비용을 결정할 수 있는 철저하고 맞춤화된 시스템 평가가 포함됩니다.
90-30 또는 90-70 이중화(redundancy)로 2시간 만에 RX3i 전체 변환
시리즈 90-30 또는 90-70과 같은 구식 컨트롤러는 산업 4.0의 이점을 누릴 수 있는 능력을 제한하고 있습니다. 업계의 선도적인 PACSystems RX3i로 손쉽게 업그레이드하고, 실시간 정보와 엣지 분석에 안전하게 액세스하여 빠른 속도, 보다 나은 성능 및 최적화된 결과의 혜택을 누리십시오. 너무 어렵거나 상황이 특별히 복잡하다면 여기 Emerson의 전문가들의 도움을 받을 수 있습니다. 2시간 이내에 업그레이드할 수 있도록 Emerson이 도와 드리겠습니다.
교육 서비스
새로운 기술이 필요하며 직원들은 자동화된 시스템의 변화에 보조를 맞춰야 합니다. Emerson은 투자 수익을 극대화하고 강력한 범위의 교육 서비스를 통해 숙련된 인력의 격차를 해결하도록 할 준비가 되어 있습니다. Emerson은 PAC 시스템 PLC, 컨트롤러, 인터페이스 및 Movicon 소프트웨어 솔루션에 대한 제어 프로그래밍 및 로직에 대한 과정을 제공하여 직원의 기술을 최신 상태로 유지하고 자동화된 프로세스의 성능 및 가치를 최적화할 수 있도록 더 잘 준비할 수 있습니다.
인증된 Emerson 강사는 어플리케이션 전문성을 높이고 현장에서의 실무 경험의 혜택을 제공하는 클래스를 제공합니다. 고객의 요구 사항은 다양하기 때문에 e-Learning 및 가상 교실은 물론 지역 교육 센터 및 시설에 직접 지침을 제공할 수 있는 옵션을 제공함으로써 출석을 단순화합니다. Emerson은 또한 귀하의 특정 직업 또는 응용 프로그램 요구 사항에 맞게 교육 프로그램을 사용자 정의 할 것입니다.