ASCO™ 342A8201LT

Part Number:

Asco-342A8201LT

Filtro Regolatore Full AISI 316 1/4 NPT 25µm Scarico Manuale 0,5-10Bar Atex II 2G/D c (Zona1/21) Foro di sfiato M5 versione -60°

Specifications

Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT