Construa automação de embalagens mais rápida com controle preciso de pressão e movimento

Na automação de embalagens de alta velocidade, as menores variações de pressão, temporização, vácuo, fluxo de gás ou movimento podem rapidamente gerar defeitos e paradas. À medida que as velocidades aumentam nas linhas de embalagem primária, controlar os processos e sincronizar os sistemas se torna mais difícil, especialmente ao equilibrar outras prioridades como redução de peso, redução de desperdício e qualidade do produto. Com a tecnologia de controle preciso de pressão e movimento, combinada com a expertise pneumática da Emerson, você pode resolver desafios em nível de sistema para reduzir riscos de validação, atingir metas de desempenho mais rapidamente e construir máquinas que operam com confiabilidade em alta velocidade. 

Visualizar manual prático

Sample Image

Otimize a velocidade e a estabilidade na embalagem primária


Automated filling machine

Na formação de garrafas PET e na moldagem por sopro e estiramento, pequenos desvios de pressão, temporização ou movimento podem gerar grandes problemas na distribuição de material, espessura de parede e resistência da garrafa. Em velocidades mais altas, essas variações se tornam cada vez mais difíceis de controlar, agravando o risco de deformação, falhas de desempenho e estouro de garrafas.

Elimine as inconsistências na origem e estabilize o processo de sopro com controle preciso ao longo das etapas de pré-sopro, sopro intermediário e sopro final. As válvulas proporcionais AVENTICS™, reguladores de domo, blocos de sopro, sistemas de válvulas e atuadores trabalham em conjunto para gerenciar pressão, fluxo, temporização e movimento da haste de estiramento com repetibilidade consistente. Com um processo de alta velocidade estabilizado, você pode aumentar a qualidade das garrafas, reduzir o refugo e melhorar a uniformidade de espessura sem sacrificar a produtividade. A Emerson combina controle de precisão em alta velocidade com profundo conhecimento em aplicações para ajudar você a enfrentar diversos desafios de processo, incluindo:

  • Estouro de garrafas
  • Espessura irregular de parede
  • Variação entre cavidades
  • Refugo excessivo na inicialização
  • Redução de peso sem sacrificar a resistência
  • Consumo de ar e perdas de energia

Com profundo conhecimento em processos pneumáticos na fabricação de garrafas PET e automação de embalagens de alimentos, a Emerson trabalha em parceria com você para acelerar o desenvolvimento, resolver problemas de processo, otimizar os caminhos de pressão e reduzir riscos na comissão do sistema. O resultado é um processo de formação de garrafas mais estável, projetado para velocidade, repetibilidade e produção consistente.

Produtos relacionados

AVENTICS™ Série 602 Válvula de controle de pressão proporcional

A série 602 da ASCO é de válvulas proporcionais sem eletrônica de controle integrado. As válvulas podem ser usadas em um circuito de controle aberto com uma unidade de controle, ou em um circuito de controle fechado com um dispositivo de controle CONTROLD e um sensor externo. Um arranjo modular dos componentes individuais (válvula proporcional, dispositivo de controle, sensor) pode ser vantajoso em aplicações especiais como em ambientes com alta temperatura ambiente.

VER DETALHES
AVENTICS™ Série ED07 E/P Reguladores de pressão

A série ED07 da AVENTICS oferece pressurização proporcional e as válvulas de escape são controladas separadamente para oferecer controle dinâmico às aplicações mais exigentes.

VER DETALHES
AVENTICS™ Série 625 Válvula de controle de pressão proporcional

A AVENTICS Sentronic Série 625 é uma plataforma de válvula de controle de pressão proporcional de “ação direta” altamente dinâmica e de 3 vias que ajusta com precisão a pressão para controlar ar ou gases inertes. A Série 625 é uma plataforma proporcional de faixa completa, oferecendo faixas de pressão de vácuo de até 50bar/725 psi. Vários tamanhos de capacidade mecânica de suporte de vazão de 55l/min a 5.600l/min (1,94 a 197,76 SCFM).

VER DETALHES

Medidor de vazão ultrassônico compacto tipo clamp-on para medição não intrusiva de ar comprimido e gases técnicos.

Perguntas frequentes (FAQs) sobre embalagens de alto desempenho

A automação confiável de embalagens em alta velocidade depende de um controle preciso de movimento, pressão, vácuo e fluxo em todas as etapas do processo. Mesmo pequenas variações de temporização ou pressão podem causar defeitos, paradas e desperdício de material. A Emerson ajuda os OEMs a melhorar a confiabilidade das máquinas com tecnologias integradas de controle de movimento, pressão e pneumática, que entregam desempenho consistente em altas velocidades de produção.
O estouro de garrafas, a deformação e a espessura irregular de paredes frequentemente são causados por variações de pressão, fluxo de ar, temporização ou movimento da haste de estiramento durante o processo de moldagem por sopro. À medida que as velocidades de produção aumentam, manter um controle preciso se torna ainda mais crítico. A Emerson ajuda a estabilizar o processo com válvulas proporcionais, reguladores de domo, blocos de sopro e atuadores que proporcionam controle consistente de pressão e movimento ao longo das etapas de pré-sopro, sopro intermediário e sopro final.
As máquinas form-fill-seal (formação, enchimento e selagem) dependem de uma coordenação precisa entre formação, enchimento, evacuação, purga de gás, movimentação de filme e selagem. Pequenos desvios na temporização, pressão, vácuo ou fluxo de gás podem levar a falhas de selagem, rugas, contaminação, resíduos de oxigênio e rejeição de produtos. A Emerson ajuda a sincronizar esses processos com tecnologias de precisão para controle de pressão, vácuo, fluxo de gás e movimento, que melhoram a consistência e a qualidade das embalagens em sistemas verticais (VFFS), horizontais (HFFS) e de termoformagem (TFFS).
A colaboração antecipada ajuda a identificar desafios de controle de pressão, movimento e fluidos antes que se transformem em mudanças custosas no design. Os engenheiros de aplicação da Emerson trabalham com os OEMs para otimizar a arquitetura do sistema, selecionar as tecnologias adequadas, reduzir riscos de integração e acelerar a comissão do sistema, ajudando a entregar equipamentos de embalagem confiáveis e de alto desempenho.
A embalagem primária contém e protege diretamente o produto, tal como garrafas de PET, blísteres farmacêuticos ou embalagens de dispositivos médicos. A embalagem secundária protege as embalagens primárias e as prepara para transporte, manuseio ou exposição no varejo. A Emerson oferece suporte a tecnologias de automação utilizadas em todo o processo de embalagem, com expertise especializada em aplicações de embalagem primária.
A formação de garrafas de vidro ocorre em temperaturas extremas e requer um controle preciso da pressão de sopro na faixa de milibars para manter a espessura de parede e a resistência do recipiente consistentes. Variações de pressão, temporização ou alimentação de gota podem causar microfissuras, inconsistências de peso e quebras posteriores no processo. O ambiente abrasivo e de alta temperatura também acelera o desgaste de válvulas e atuadores. A Emerson enfrenta esses desafios com reguladores de pressão proporcionais, válvulas de carretel e camisa resistentes a altas temperaturas, cilindros robustos e monitoramento de ar comprimido, entregando desempenho estável e repetível na formação de vidro.

Indústrias relacionadas

Alimentos e bebidas

A automação está transformando o modo de operação do setor de alimentos e bebidas, do processamento à embalagem secundária…

Automação de fábrica

A automação industrial impacta todas as funções, incluindo produção, manutenção de equipamentos, segurança de máquinas e…

Ciências biológicas

A automação é a chave para a bioprodução flexível e econômica no setor de ciências biológicas. De uso único…

Automação automotiva

A automação automotiva é uma combinação de componentes físicos e soluções avançadas de software e aprendizado de máquina (ML) que…