Soluções de fácil limpeza para todas as zonas e superfícies de alimentos

O processamento de carnes, peixes e aves traz desafios à segurança de operários e consumidores. As soluções da Emerson são essenciais para manter as áreas de produção de alimentos dentro das normas de higiene, além de manter a eficiência da planta. Nossos produtos permanecem sem contaminantes e produtos durante lavagens e manutenção regulares, e nosso amplo conhecimento no setor de alimentos ajuda os clientes a configurar aplicações mais eficientes e inteligentes.

Ver folheto

Sample Image

Ver folheto

Sample Image

Aplicações de empacotamento de carnes, peixe e aves


Visão geral

Sempre a solução ideal e completa para aplicações de processamento. As soluções pneumáticas e de controle de fluidos da Emerson, especialmente projetadas para o setor alimentício, são adaptadas às suas necessidades especiais e condições de trabalho. Garantimos a eficácia e os processos confiáveis em toda a produção de carnes, peixes e aves, desde o processamento, embalagens primárias e secundárias até o fim da linha, mantendo a conformidade com seus requisitos específicos de higiene.



Produtos relacionados

Unidades de preparação de ar AVENTICS™ série 653

A Série 653 da AVENTICS é uma linha de filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação, que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor. Estes FRLs, com orifícios de 1/2, 3/4 e 1 pol., são ideais para aplicações nos setores dos automóveis e pneus, embalagem, alimentos e bebidas, e processos que exigem operação altamente confiável e equipamento robusto com visual moderno. Disponível com válvula de exaustão segura redundante integrada e sensor de fluxo de ar habilitado para IIoT.

VER DETALHES
AVENTICS™ série BSA Garras de sucção de fole

As garras de sucção de fole AVENTICS série BSA são adequadas para peças de trabalho com superfícies curvas ou inclinadas, bem como para compensar tolerâncias de altura ou manusear componentes não rígidos com superfície grande, como chapas grandes e finas.

VER DETALHES
AVENTICS™ | Série ICS-D2 | Cilindros redondos de aço inoxidável

AVENTICS série ICS é um cilindro em aço inoxidável com design higiênico com superfícies lisas, vedações de interligadas e parafusos de amortecimento, que impedem bolsões de sujeira desde o início e garantem condições ideais de limpeza.

VER DETALHES
Sistemas de válvulas AVENTICS™ Série CL03

AVENTICS série CL03 é o sistema de válvulas ideal para soluções pneumáticas na indústria de alimentos: design simples, máxima flexibilidade de configuração, extensão de módulo possível a qualquer momento e protegido contra a infiltração de água no nível máximo. O material sintético é resistente a produtos de limpeza e substâncias químicas agressivas, permitindo a aplicação em áreas úmidas mesmo em condições adversas. O sistema de válvulas oferece flexibilidade excepcional com a possibilidade de gerar até 32 estágios de pressão diferentes em um único sistema.

VER DETALHES

Segurança de máquinas

Nosso conhecimento ajuda os usuários finais a manterem a eficiência e a segurança dos processos, além de reduzir o risco aos funcionários.

Mídia e estudos de caso

Imagem
Saiba como a tecnologia de manifolds torna as aplicações de embalagem compactas, eficientes e altamente flexíveis.
Imagem
A tecnologia flexível em aço inoxidável mantém a higiene na produção de carne.
Imagem
Pneumática robusta para máquina de enchimento totalmente asséptica para embalagens gable-top.