PULAR PARA A SEÇÃO
Soluções de segurança funcional
vídeos
produtos
relatórios técnicos

O que é segurança funcional na fabricação?

A segurança funcional se concentra em reduzir o nível de risco em um dispositivo ou sistema, identificando condições potencialmente perigosas e permitindo ações corretivas para evitar ou reduzir o impacto de um acidente. Depende de tecnologia de segurança ativa e automática para responder a uma situação potencialmente perigosa. A Emerson fornece soluções de segurança funcional ASCO ao oferecer válvulas solenoide e válvulas piloto redundantes, de reajuste manual e certificadas pelo setor. Nossas válvulas possuem certificação de capacidade SIL 3 concedida pela Exida/TÜV conforme a norma IEC 61508. Os materiais são resistentes à corrosão e construídos para aplicações de alta confiabilidade. Os recursos incluem capacidades de autoteste para diagnosticar problemas antes que eles interrompam as operações e um sistema de válvulas piloto tolerante a falhas. A Emerson fornece as soluções de segurança mais atuais para atender aos níveis de integridade de segurança desejados.

Soluções de segurança funcional


Evite desligamentos desnecessários

Os sistemas de corte de segurança devem ser confiáveis e trabalhar sob demanda, mas disparos indevidos de válvulas de processo fundamentais podem resultar em paradas não planejadas e onerosas e reduzir a disponibilidade do processo. Os sistemas de controle redundantes ASCO da Emerson e a tecnologia de detecção TopWorx podem ajudar você a manter os níveis de segurança da planta, realizar manutenção on-line e testes automatizados. Isso pode evitar um tempo de inatividade não planejado e garantir que seu processo permaneça ininterrupto e seguro.
Image

Produtos em destaque

Relatórios técnicos de segurança funcional

Imagem
Segurança em dobro
Imagem
Pronto para testar o cálculo da sua barreira intrinsecamente segura?
Imagem
Como garantir a confiabilidade e a segurança a longo prazo por meio do design de válvulas solenoides?