Tecnologias de uso único na bioprodução
Bioprocessamento de uso único na prática
Biorreatores
A automação do controle de fluidos com o uso de instrumentação de medição é uma das formas de alcançar uma produção de lotes repetível e confiável. Com as tecnologias escaláveis da Emerson, você pode otimizar a produção de lotes, manter a conformidade regulatória e utilizar recursos avançados de controle de processo.
Produtos relacionados
Válvulas de controle direcional AVENTICS™ 501
A Série 501 da AVENTICS é uma linha de válvulas de automação de uso geral projetadas para aplicações de controle direcional e pilotagem que exigem um tamanho compacto, alta capacidade de vazão e economia de energia. Os engenheiros podem obter a vazão de válvulas de 15 mm a 20 mm em um pacote mais compacto, economizando espaço, custo e energia em seus designs de máquinas. Além disso, nenhuma outra válvula dessa classe oferece uma variedade tão ampla de acessórios reguladores de pressão, de desligamento de pressão e de controle de vazão de escape. A opção de desligamento de pressão da válvula Série 501 permite que os usuários substituam válvulas individuais sem interromper seu processo de produção, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção da linha.
Nó de comunicações pneumáticas AVENTICS™ Série 580
O nó de comunicações fieldbus AVENTICS Série 580 dá suporte a até 128 válvulas solenoides AVENTICS Série 500 por sistema de válvulas em um pacote compacto. Ele apresenta um display gráfico integrado para comissionamento simples e exibição de informação de diagnóstico. O nó de comunicação 580 combina com uma variedade de plataformas de válvulas, incluindo AVENTICS Séries 501, 502 e 503. Os nós de comunicação AVENTICS Série 580 são ideais para uso em aplicações de automóveis, pneus, embalagens, processamento farmacêutico, alimentos e bebidas, produtos químicos finos e água/esgoto.
Válvula para pistão operada por pressão ASCO™ série 290D
A Série 290 da ASCO é uma válvula de pistão de corpo angular, ação direta, operada por pressão, criada para aplicações exigentes. O design de corpo reto está disponível em bronze ou aço inoxidável. A válvula é adequada para aplicações de serviços gerais (ar, gás inerte, água, óleo), além de vapor, água quente e fluidos auxiliares. Uma ampla gama de opções, certificações e características estão disponíveis.
Plataforma fieldbus eletrônica AVENTICS™ G3
Nas máquinas com alta automação da atualidade, o sistema eletrônico de válvulas Fieldbus AVENTICS Série G3 está substituindo as soluções cabeadas convencionais. Ele integra as interfaces de comunicação aos sistemas de válvulas pneumáticas com recursos de entrada/saída (E/S). Essa nova geração de plataformas eletrônicas facilita o acesso às conexões, é simples de montar, instalar, comissionar e manter. A funcionalidade da G3 permite que os controladores lógicos programáveis possam ativar e desativar as válvulas de forma mais eficiente e encaminhar dados de E/S de sensores, luzes, relés, válvulas individuais ou outros dispositivos de E/S através de várias redes industriais. A G3 é o único manifold de válvulas pneumáticas que contém um display gráfico usado para configuração, comissionamento e diagnósticos. Ela traz melhorias em aplicação, desempenho e manutenção para fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e usuários finais.
Mostrar mais produtos