Nossas soluções de segurança de máquinas tornam as linhas de produção mais seguras

A segurança de máquinas é essencial para evitar acidentes no local de trabalho, mas cumprir as normas de segurança exigidas pode ser desafiador. Especialistas em segurança de máquinas da Emerson ajudam construtores e fabricantes de máquinas a projetar e operar linhas de produção pneumáticas que atendam aos desafios atuais. Entendemos a importância de cumprir os padrões de segurança de máquinas em constante mudança, incluindo os requisitos das categorias 3 e 4. Nossas soluções econômicas mantêm os trabalhadores mais seguros, simplificam os sistemas de segurança, melhoram a funcionalidade das máquinas e maximizam a produtividade.

Ver folheto

Sample Image

Leia o relatório técnico

Sample Image

Bibliotecas de conjuntos de dados SISTEMA

Calcular o nível de desempenho (PL) na avaliação de risco é essencial. Ao trabalhar com a Emerson, engenheiros e fabricantes de máquinas têm acesso constante às bibliotecas de parâmetros de segurança no formato SISTEMA de banco de dados, incluindo certificados. Disponibilizamos as bibliotecas (constantemente atualizadas) com os dados de confiabilidade dos produtos pneumáticos AVENTICS para integração ao software SISTEMA versão 2.0 ou superior em: Entrada, Lógica ou Saída.

Visão geral da segurança de máquinas


Princípios de segurança de máquinas

O objetivo da segurança de máquinas é garantir a saúde e a segurança das pessoas expostas à instalação, operação, ajuste e manutenção de maquinário.
Três conceitos fundamentais do design de maquinário e suas funções de segurança são definidos com base na Diretiva de maquinário 2006/42/EC:
  • Análise de risco antes do design
  • Consideração especial ao aspecto quantitativo das funções de segurança além da abordagem qualitativa
  • Uso de níveis de desempenho (PL)
Image

Produtos em destaque

Aplicações de segurança de máquinas

Automotivo

Fornecimento de soluções que vão desde os sistemas de componentes e do veículo até as aplicações de distribuição de combustível.

Alimentos e bebidas

Prestação de suporte a uma indústria rigorosa, viabilizando a manutenção de padrões de produção e qualidade com custo competitivo.

Automação de fábrica

Soluções que proporcionam inovação, aprimoramento de recursos e melhor desempenho para aplicações de fábrica automatizadas.

Perguntas frequentes sobre segurança de máquinas

Se a segurança de uma máquina depender de um controle que funciona adequadamente, ela poderá ser chamada de “segurança funcional”. As partes ativas do controle são o principal foco, ou seja, componentes que detectam uma situação perigosa (gravação de sinal, “E” = entrada), derivam reações adequadas (avaliação, “L” = lógica) e implementam medidas confiáveis (execução, “S” = saída). O termo “controle”, portanto, refere-se a todo o sistema de processamento de sinal.
Globalmente e, quase sem exceção, as diretrizes estatutárias para o projeto e operação das máquinas determinam uma avaliação para identificar riscos potenciais, minimizá-los e cumprir os requisitos de saúde e segurança aplicáveis. O processo ajuda a determinar o tipo e a qualidade das medidas preventivas ou proteções.
Assim como outras tecnologias, a pneumática também precisa ser considerada no processo a fim de reduzir o risco residual a um nível aceitável. Isso dependerá do nível de desempenho necessário (PLr), da estrutura completa e da categoria necessária. De acordo com a ISO 13849, é preciso:
• Uma estrutura de canal simples ou de dois canais (redundante)
• Segurança básica e comprovada
Valores de MTTFD (Tempo médio para falha perigosa) baixos a altos (dependendo da aplicação). O valor B10 faz parte da nossa declaração – com o valor B10 e o número de operações, será possível calcular o MTTFD
•Uma cobertura de diagnóstico (DC)
•Observação de falhas por causa comum (CCF)

Mídia e estudos de caso

Imagem
Webinar de segurança de máquinas – Descubra como atender aos níveis de segurança necessários, sem comprometer a produtividade
Imagem
Máquinas combinadas de estradas/trilhos usam sistemas pneumáticos modernos e seguros
Imagem
Solução da Emerson melhora a segurança de equipamentos de embalagem de alto desempenho