Válvulas projetadas para equipamentos de laboratório de diagnóstico médico
Aplicações de equipamentos de diagnóstico médico e clínico
Dispensação / dosagem
As aplicações de dispensação e dosagem em instrumentos de laboratório clínico são essenciais para a precisão dos resultados dos testes de diagnóstico. Elas abordam faixas de volume baixo de µl e nl com algumas tecnologias de detecção. Dessa forma, é fundamental incorporar a válvula de controle de fluido certa que fornece controle de precisão. O portfólio de válvulas de isolamento em miniatura da Emerson fornece tecnologias líderes do setor, oferecendo controle de fluxo preciso e repetível para volumes de líquidos ultrabaixos.
Produtos relacionados
ASCO™ Válvula basculante Série 067
A série 067 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide de isolamento de fluido basculantes para uso com líquidos e gases neutros ou agressivos em sistemas analíticos e médicos. Essas válvulas com excelente capacidade de autodrenagem e cavidade interna de baixo volume de fácil limpeza são ideais para aplicações em que a contaminação cruzada deve ser minimizada. Um mecanismo basculante especial, combinado com um diafragma de separação, impede a transferência de calor para o fluido e elimina o efeito de aderência do assento da válvula. A aplicação típica inclui distribuição de pipetas, diagnósticos in vitro, sequenciamento de DNA e gerenciamento de fluidos cirúrgicos.
Válvulas de isolamento ASCO™ Série 055
A Série 055 da ASCO é composta por válvulas de isolamento de fluido PTFE, projetadas para uso com líquidos altamente agressivos. O corpo e o diafragma de PTFE isolam o fluido dos componentes do solenoide interno, resultando em uma válvula virtualmente impermeável. Aplicações típicas incluem cromatografia, seleção/desvio de solvente, preparação de amostras e sequenciamento de ADN.