Mantenha-se competitivo com construção robusta e modularidade
Soluções para analisadores industriais em ação
ANALISADOR DA QUALIDADE DA ÁGUA
Produtos relacionados
Válvula de isolamento de lingueta ASCO série 068 (16 mm e 22 mm)
A válvula de isolamento tipo Flapper ASCO série 068 é projetada para uso com líquidos e gases neutros ou agressivos em sistemas analíticos e médicos. A excelente capacidade de autodrenagem e cavidade interna de baixo volume fácil de limpar tornam essa válvula ideal para aplicações em que a contaminação cruzada deve ser minimizada. O mecanismo especial de lingueta da válvula resulta em nenhum efeito de bombeamento ou aderência do assento da válvula. Aplicações típicas incluem hematologia, cromatografia, preparação de amostras líquidas, diagnósticos in vitro, sequenciamento de ADN e gerenciamento de fluidos cirúrgicos.
ASCO™ Válvula basculante Série 067
A série 067 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide de isolamento de fluido basculantes para uso com líquidos e gases neutros ou agressivos em sistemas analíticos e médicos. Essas válvulas com excelente capacidade de autodrenagem e cavidade interna de baixo volume de fácil limpeza são ideais para aplicações em que a contaminação cruzada deve ser minimizada. Um mecanismo basculante especial, combinado com um diafragma de separação, impede a transferência de calor para o fluido e elimina o efeito de aderência do assento da válvula. A aplicação típica inclui distribuição de pipetas, diagnósticos in vitro, sequenciamento de DNA e gerenciamento de fluidos cirúrgicos.
Válvulas de diafragma ASCO™ 082
A série 082 da ASCO é uma linha de válvulas solenoides em miniatura projetadas para uso com líquidos neutros ou altamente agressivos em sistemas analíticos e médicos. Seu material de construção altamente resistente a produtos químicos, menor consumo de energia e projeto de montagem fácil do manifold os tornam ideais para classificar e controlar reagentes e amostras corrosivos ou sensíveis. As aplicações típicas da série 082 incluem analisador de qualidade de água, diagnóstico in vitro e sequenciamento de DNA
Válvula de aperto ASCO™ série 284
As válvulas solenoides de aperto série 284 da ASCO foram concebidas para uso com líquidos altamente agressivos ou de alta pureza em instrumentação analítica e médica, sistemas estéreis e assépticos e aplicações alimentícias. O corpo de alumínio, a separação hermética de válvulas de 2 vias entre o mecanismo de controle e do fluido dentro da tubulação evita a contaminação por partículas causada pelo atrito das partes móveis e garante a pureza máxima dos líquidos. As aplicações típicas incluem equipamentos de hemodiálise, coleta urinária, sistemas intravenosos (IV) e distribuição de medicamentos.
Mostrar mais produtos