Image

O que é automação de mineração?

A automação no setor de mineração envolve a coleta de dados próximos à origem da escavação, extração de metais e processos de manuseio com o objetivo de reduzir o tempo de inatividade, maximizar a eficiência dos equipamentos e minimizar os riscos aos operadores. Os controladores de borda resistentes, as HMIs e os dashboards da Emerson ajudam a melhorar o tempo de atividade do processo e trazem insights de dados críticos necessários para operar de forma adequada e segura. Do poço de escavação à sala de controle, a Emerson é sua parceira de automação.

Baixar o relatório técnico

Sample Image

Otimize as operações do plano do concentrador e maximize a recuperação de metais

A melhor visibilidade e análise das características de materiais agregados permite que as usinas concentradoras automatizadas ajustem seus parâmetros de processo para otimizar o uso de energia e a qualidade do rendimento. Com as soluções de automação e controle da Emerson e arquitetura de alta disponibilidade, os operadores podem acessar análises de borda em tempo real capazes de reduzir o tempo de inatividade e aumentar a recuperação de metais por meio de composição agregada e rastreamento de KPI de equipamentos.

Controle seguro de sistemas de manuseio de materiais em locais de mina remotos e severos

Em ambientes severos onde a matéria-prima se move do local da mina para a planta de processamento, as avarias da máquina são comuns, além de difíceis e caras de reparar. Os sistemas de controle redundantes da Emerson protegem seu processo e ajudam a evitar interrupções no sistema. Aproveite nossas soluções de automação para obter controle e rastreamento confiáveis e em tempo real de características de materiais essenciais, maximizando o tempo de atividade do seu equipamento com arquitetura de alta disponibilidade.

Estabilize os processos da planta de lixiviação e maximize a qualidade de recuperação de metais

A estabilidade do processo é fundamental nas operações de lixiviação. A entrada agregada variável, a intervenção manual e o tempo de inatividade da máquina podem complicar os processos e levar à ineficiência. Com os controles de borda da Emerson e análises em tempo real, arquiteturas redundantes e de alta disponibilidade e experiência em aplicações, os operadores de minas podem melhorar o tempo de atividade dos equipamentos, minimizar impactos ambientais e uso químico, bem como maximizar a recuperação de metal por meio do rastreamento de composição agregada.