Tecnologia de válvula certificada para operações de refino de petróleo seguras e eficazes

Plantas de refino a jusante confiam na ampla seleção de válvulas solenoides ASCO e conjuntos de válvula da Emerson para manterem o tempo de funcionamento do processo. Nossa tecnologia, testada e comprovada ao longo do tempo, é ideal para operações controladas de proteção contra desligamentos não intencionais e ainda garante desligamentos controlados confiáveis. Oferecemos às refinarias uma solução completa para controle de atuadores: reguladores de filtro, válvulas solenoides, válvulas acessórias e caixas de fim de curso. As válvulas piloto ASCO, as válvulas de redefinição manual e os sistemas redundantes são integrantes do elemento final de controle de qualquer Sistema Instrumentado de Segurança.

Mais informações

Sample Image

Soluções de operação de refinaria de petróleo e gás


ASCO Refining

Visão geral da aplicação

A indústria de refino precisa de componentes capazes de suportar ambientes extremos e exigentes requisitos de uso. A linha de produtos ASCO inclui uma ampla gama de válvulas solenoides de 2, 3 e 4 vias e soluções redundantes de controle que podem gerenciar a vazão de vapores, líquidos e gases agressivos, óleos combustíveis e outras necessidades de automação de fluidos

Produtos relacionados

Blocos de válvulas de pressão diferencial AGI™ modelo M25/M251

Válvulas manométricas de saída única de duas válvulas que combinam as instalações de isolamento, calibragem e ventilação em uma unidade única e compacta

VER DETALHES
Válvulas manométricas multiportas AGI™ Série M5/M51

Válvulas multiportas compactas e leves para pressões de até 6.000 psig (414 barg) ou 10.000 psig (690 barg)

VER DETALHES
Distribuidores ASCO™ série 562

Os distribuidores ASCO série 562 foram projetados para automação da válvula de controle nos mercados upstream, midstream e downstream de petróleo e gás. As válvulas incorporam a tecnologia comprovada de solenoides da ASCO para uma confiabilidade inigualável em aplicações críticas. A série 562 é uma válvula de quatro vias feita para aplicações de válvula de processo de dupla ação. Está disponível em 1/4 pol. a 1 pol., construção de latão e aço inoxidável 316L para resistência à corrosão em ambientes severos.

VER DETALHES
Válvulas solenoides para vapor e água quente ASCO™ Série 220

As válvulas para vapor e água quente ASCO série 220 oferecem até 60% mais vazão do que as ofertas da concorrência. Isso significa que uma vazão da válvula de 3/4 polegadas da ASCO é igual à vazão de 1 polegada da concorrência. O diafragma de PTFE separada da Série 220 oferece vedação positiva e maior durabilidade - até quatro vezes mais que outras válvulas. Seu capô roscado é fácil de remover para rápida inspeção e manutenção, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de manutenção.

VER DETALHES
Válvulas solenoide ASCO™ Série 327

A série 327 da ASCO é uma linha de válvulas de pilotagem de alta vazão que não exigem pressão de operação mínima. A construção de assento equilibrado permite altas vazões com níveis de potência mínimos, e por isso são ideais para usinas de energia, refinarias e instalações de processamento químico. Os anéis de compressão em PTFE e vedações preenchidos com grafite das válvulas reduzem a fricção e eliminam a aderência, oferecendo vida útil excepcional.

VER DETALHES
Válvula solenoide ASCO™ série 316

A série 316 da ASCO é uma linha de válvulas solenoides de serviços gerais de alta vazão, que podem ser usadas para pilotar atuadores grandes e fornecer o fechamento rápido de válvulas de controle grandes. O design do assento de diafragma é adequado para controlar ar, gás inerte e líquidos. Suas vedações resilientes adquirem um fechamento estanque.

VER DETALHES
Distribuidores ASCO™ série 362

Os distribuidores ASCO série 362 foram projetados para automação da válvula de controle nos mercados upstream, midstream e downstream de petróleo e gás. As válvulas incorporam a tecnologia comprovada da solenoide da ASCO para uma confiabilidade inigualável em aplicações de missão crítica. A Série 362 é uma válvula de três vias feita para aplicações de válvula de processo de ação simples. Está disponível em construção de latão e aço inox 316L, de 1/4 pol. a 1 pol. para resistência à corrosão em ambientes severos.

VER DETALHES
Eletroválvulas ASCO™ série 381

A ASCO série 381 é uma linha de eletroválvulas de alto caudal e baixa temperatura, que suportam ambientes agressivos e corrosivos. Podem ser usadas em condições extremas devido à ampla faixa de temperatura de operação, de -60 °C a 80 °C para fluidos e temperatura ambiente. A série 381 consegue passar no teste de resistência CSA (nº 139) de 100.000 ciclos (10.000 ciclos a -60 °C e 90.000 ciclos a 80 °C).

VER DETALHES
Válvula solenoide de 4 vias ASCO™ 342

A série ASCO 342-S, também conhecida como 8342, é uma linha de impulso de válvulas de 4 vias de alta vazão, estilo deslizante, disponíveis com solenoides simples ou duplos. A sua operação de comando direto e construção de alto caudal são ideais para equipamentos de análise e diagnóstico, biocombustíveis, sistemas de filtros de mangas, equipamentos de aquecimento e aplicações de refino.

VER DETALHES
Válvulas de isolamento primário para instrumentação AGI™ H70DB

A H70DB foi desenvolvida para fornecer recursos redundantes de válvula de bloqueio em condições de processo perigosas ou severas. O objetivo dela é substituir as válvulas de purgamento, medidor, globo e comporta encontradas nas instalações instrumentais tradicionais.

VER DETALHES

Relatório técnico ASCO RCS

Segurança em dobro: adicionar duas válvulas solenoides ao sistema instrumentado de segurança mantém o sistema on-line e seu equipamento, instalação e pessoal protegidos.

Casos de sucesso de clientes

Imagem automotiva
Solução de válvula personalizada e de prazo rápido aproxima o cliente da padronização de válvulas na refinaria
Leia mais
Imagem automotiva
TopWorx™ GO™ Switch supera o desafio de verificar a posição de válvulas em exploração petrolífera remota
Leia mais
Imagem automotiva
Desmistificar a transformação digital em refinarias
Leia mais
Imagem automotiva
A entrega rápida de produtos da Emerson fortalece o relacionamento do fabricante do equipamento com o cliente
Leia mais
Imagem automotiva
Emerson fornece válvulas que prolongam longevidade de sistema de medição de vapor em exploração petrolífera
Leia mais
Imagem automotiva
Controle de alto fluxo ajuda a reduzir paralisações incômodas na refinaria de petróleo
Leia mais
Imagem automotiva
Solução integrada da Emerson move amortecedores de controle de ar com 3.000 libras de força
Leia mais
Imagem automotiva
A solução comprovada da Emerson melhora a eficiência da extração de petróleo e gás
Leia mais
Imagem automotiva
Sensores confiáveis da Emerson resolvem problema de produtor de petróleo e gás
Leia mais
Imagem automotiva
Instalação de pesquisa aeronáutica despressuriza seus tanques de combustível com reguladores e válvulas duráveis
Leia mais
Imagem automotiva
Coletores de amostra de petróleo bruto drenam mais rápido com as válvulas ASCO™ — como economizar tempo e dinheiro do usuário final
Leia mais