Atuação e controle – A Emerson é a primeira opção para ferrovias

Quem precisa movimentar muita carga todos os dias precisa de uma parceira e tecnologia confiáveis. A Emerson é essa parceira. Temos uma longa história e anos de experiência em ferrovias, combinados com uma gama de produtos que oferece tecnologias robustas e inteligentes, e atendemos aos requisitos específicos do setor. Nossos engenheiros têm o conhecimento ferroviário para trazer inovação e falar a língua de nossos clientes enquanto nossas soluções atendem a todas as diretrizes e padrões específicos de ferrovias em todo o mundo.

Baixar catálogo

Sample Image

Baixar folheto

Sample Image

Diretivas e normas de ferrovia


Diretivas e normas de ferrovia

Highspeed moving train

Devido a tendências como globalização, digitalização e proteção ambiental, é necessária uma evolução contínua de todos os componentes e sistemas usados no transporte ferroviário.


Ao mesmo tempo, todos os produtos devem atender aos requisitos de segurança e confiabilidade, considerando todas as normas nacionais e internacionais associadas, como a EN 45545.


Saiba como implementar soluções pneumáticas ideais, preparadas para o futuro e que estejam em conformidade com as mais recentes normas da indústria ferroviária, ajudando a superar desafios de forma confiável.


Produtos relacionados

AVENTICS™ Série 647 Filters

Os filtros ferroviários da série 647 foram concebidos para satisfazer os requisitos específicos da indústria ferroviária. As unidades cumprem as normas ferroviárias relativas à proteção contra incêndios (EN 45545: HL3), resistência a choques e vibrações (EN 61373: Cat. 1 Classe B) e resistência à corrosão (ISO 9227).<br><br>Estes filtros oferecem uma filtragem excecional para garantir que o óleo e as partículas são removidas do sistema de ar comprimido. Elementos de alto fluxo garantem intervalos de substituição máximos com queda mínima de pressão do sistema e corrente de ar máxima.

VER DETALHES
Válvula reguladora de pressão AVENTICS série 645

Os reguladores ferroviários da série 645 são usados para regular a pressão em aplicações ferroviárias, como freios de controle, sonotrodos, pantógrafos e sistemas de areia para aumentar a fricção entre rodas e trilho em condições climáticas desfavoráveis. Estão disponíveis em quatro versões, incluindo alta e baixa vazão, em configurações montadas em porta ou sub-base. As unidades cumprem as normas ferroviárias de segurança contra incêndio (EN 45545: HL3), Choque e Vibração (EN 61373: Cat 1 Classe B) e Resistência à Corrosão (ISO 9227). Esses produtos robustos e de alta vazão estão disponíveis com pressão de saída de até 10 bar (145 PSIG) e três métodos de ajuste diferentes, incluindo parafuso, alça em T ou botão bloqueável.

VER DETALHES
Filtro e Regulador de Pressão Série 646 da AVENTICS™

Os Filtros e Reguladores Ferroviários da série 646 são projetados para as necessidades específicas do setor ferroviário. As unidades cumprem as normas ferroviárias de segurança contra incêndio (EN 45545: HL3), Choque e Vibração (EN 61373: Cat 1 Classe B) e Resistência à Corrosão (ISO 9227).<br><br>Os reguladores ferroviários série 646 são produtos robustos e de alta vazão que estão disponíveis com pressão de saída de até 10 bar (145 PSI). Eles oferecem três métodos de ajuste, incluindo parafuso, alça em t ou botão cadeado.<br><br> Os Filtros Ferroviários 646 fornecem filtragem excepcional para garantir que o óleo e as partículas sejam removidos do sistema de ar comprimido. Grandes elementos de alta vazão garantem intervalos máximos de troca de elementos com queda mínima de pressão do sistema e fluxo de ar máximo.

VER DETALHES
Válvulas direcionais AVENTICS™ série CD07

A AVENTICS série CD é composta por várias válvulas de controle direcional com caixas de zinco fundidas extremamente duráveis. Com controles de acionamento elétrico, pneumático ou mecânico (rolamento, alavanca, pedal ou êmbolo), a série CD é ideal para aplicações em ambientes industriais adversos.

VER DETALHES
AVENTICS™ série ED05 E/P Reguladores de pressão

AVENTICS série ED05 garante controle de pressão sensível ao combinar eletrônica de controle digital com tecnologia proporcional inovadora. A tecnologia de válvula de assento eficiente, uma grande abertura transversal e o uso da sede de válvula de vedação suave tornam a válvula altamente resistente à contaminação.

VER DETALHES

Meios ferroviários e estudos de caso

Imagem automotiva
Saiba por que a pneumática é essencial em viagens de trem
Ler artigo
Imagem automotiva
Resultado comprovado: redução de custos e do risco de descarrilamentos de vagões de carvão
Ler artigo
Imagem automotiva
Pneumática em sistemas de material rodante
Ler artigo
Imagem automotiva
Resultado comprovado: economia de energia de até 50% no consumo de ar
Ler artigo