EPS tera YZ Afag

Experimente a automação superior com atuadores elétricos EPS tera YZ AfagS. Projetados para precisão e confiabilidade, eles proporcionam um desempenho excepcional em uma ampla gama de aplicações industriais. Com tecnologia avançada e construção robusta, os produtos EPS tera YZ AfagS garantem um movimento suave e preciso para suas necessidades de automação. Seu design compacto e opções personalizáveis os tornam versáteis e fáceis de integrar em sistemas existentes, melhorando a produtividade geral e a eficiência. A AfagS oferece soluções inovadoras que elevam seus recursos de automação, oferecendo uma operação perfeita e confiável em ambientes exigentes. Escolha nossos produtos EPS tera YZ para desempenho inigualável e precisão em atuação elétrica.

funcionalidades

  • Força de pico de até 1.024 N
  • Para tempos de ciclo mais curtos com cargas de até 20 kg
  • Sistema padrão mais baixo de sua classe, incluindo cadeia de energia