Agarrador de precisão série PG Afag

Size
Os agarradores de precisão com haste PG Afag são projetados para desempenho e confiabilidade excepcionais em sistemas de automação. Esses agarradores combinam engenharia de precisão com tecnologia avançada para fornecer movimento linear preciso e suave. Com um design compacto e versátil, os agarradores de precisão PG oferecem fácil integração e funcionalidade otimizada em várias aplicações industriais. Equipados com recursos inovadores, eles garantem uma operação eficiente e maior produtividade. Eleve suas soluções de automação com os agarradores de precisão PG e eleve seu padrão para sistemas de desempenho, durabilidade e precisão em controle de movimento.

Your selection:
    PG 12
    PG 16 NC
    PG 16 NN
    PG 16 NO
    PG 20
    16 mm
    20 mm
    30 mm
    2 x 2 mm
    2 x 4 mm
    2 x 6 mm
    M3
    108 N
    36 N
    44 N
    66 N
    92 N
    100 N
    136 N
    46 N
    52 N
    78 N
    1 - 5 de 5 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Tipo
    Grelha de fixação
    Força de aperto de fecho
    Força de aperto de abertura
    Curso de abertura
    Conexão de ar P
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    50332223

    Afag Pinça de precisão PG 12 50332223

    TipoGrelha de fixaçãoForça de aperto de fechoForça de aperto de aberturaCurso de abertura
    PG 1216 mm36 N46 N2 x 2 mm
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50332224

    Afag Pinça de precisão PG 16 NN 50332224

    TipoGrelha de fixaçãoForça de aperto de fechoForça de aperto de aberturaCurso de abertura
    PG 16 NN20 mm66 N78 N2 x 4 mm
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50332225

    Afag Pinça de precisão PG 20 50332225

    TipoGrelha de fixaçãoForça de aperto de fechoForça de aperto de aberturaCurso de abertura
    PG 2030 mm108 N136 N2 x 6 mm
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50531661

    Afag Pinça de precisão PG 16 NC-NO 50531661

    TipoGrelha de fixaçãoForça de aperto de fechoForça de aperto de aberturaCurso de abertura
    PG 16 NC20 mm92 N52 N2 x 4 mm
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50531662

    Afag Pinça de precisão PG 16 NC-NO 50531662

    TipoGrelha de fixaçãoForça de aperto de fechoForça de aperto de aberturaCurso de abertura
    PG 16 NO20 mm44 N100 N2 x 4 mm
    ADICIONAR À LISTA