Afag Pinça de precisão PG 16 NC-NO 50531661
Número da peça:
especificações
| Tipo | PG 16 NC |
| Grelha de fixação | 20 mm |
| Grelha de fixação alternativa | M3 |
| Pressão de operação mín/máx | 6+ / -2 bar |
| Conexão de ar P | M3 |
| Diâmetro do cilindro | 16 mm |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 50 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Peso líquido | 0.074 kg |
| Consumo de ar/ciclo | 0.0064 L |
| Tempo de aperto | 0.01 s |
| Tempo de fecho = Peso do dedo | 50 ms =60 g, 30 ms / 40 g, 20 ms / 30 g, 10 ms = - |
| Força de aperto de abertura | 52 N |
| Força de aperto de fecho | 92 N |
| Força da mola | 13 N |
| Curso de abertura | 2 x 4 mm |
| Precisão de repetibilidade | +/- 0.01 mm |
| Precisão de manuseamento | +/- 0.05 mm |
| Posições | 2 |
| Local de montagem | À escolha |
| Incluído no lote de fornecimento | 2x buchas centralizadoras Ø5x2,5 |
| Acessórios | Conexão de ar comprimido reta M3x0,5, Conexão de ar comprimido angular M3x0,5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1 |
| Acessórios alternativos | INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO |