Compensador de peso pneumático Afag

O compensador de peso pneumático AfagS oferece equilíbrio de peso preciso em sistemas pneumáticos. Esse dispositivo inovador oferece integração perfeita e desempenho excepcional, garantindo operação e eficiência ideais. Projetado com tecnologia pneumática avançada, ele fornece uma compensação de peso exata e confiável, melhorando a precisão e a consistência de suas aplicações. O design compacto e a fácil instalação o tornam ideal para uma ampla gama de ambientes industriais. Seja implantado em aplicações de elevação automatizada, sistemas transportadores ou linhas de montagem, o compensador de peso pneumático AfagS fornece versatilidade e confiabilidade incomparáveis.

funcionalidades

  • Para cursos superiores a 300 mm
  • Para uma massa móvel de até 20 kg
  • Leve e economiza espaço