Afag Módulos pneumáticos de pórtico série PMP 11000106
Número da peça:
especificações
| Tipo | PMP 02 |
| Grelha de fixação | 48 x 48 mm |
| Rosca de fixação | M6 |
| Pressão de operação mín/máx | 6 +/- 2 bar |
| Conexão de ar P | M5, G 1/8 |
| Diâmetro do cilindro | 25 mm |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 50 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Humidade do ar | < 90 % |
| Curso máx. | 3000 mm |
| Peso líquido | 9.1 kg |
| Peso movido | 2.33 kg |
| Carga útil máx. permitida | 15 kg cm² |
| Peso +100 mm curso | 1.11 kg |
| Precisão de repetibilidade | +/- 0.1 mm |
| Local de montagem | horizontal |
| Incluído no lote de fornecimento | 2x amortecedores SD M14x1 -1, 2x parafuso de batente AS 12/60, 1x carro de impacto PMP, 2x batente final PMP, 1x limitador intermediário PMP |
| Acessórios | Carro de impacto PMP, Dispositivo de bloqueio PMP, Limitador intermediário PMP, Ajuste de precisão PMP, Batente final PMP, Suporte do iniciador PMP, Tampa de cobertura 40 x 40, Tampa de cobertura 40 x 80, Perfil angular PMP, Adaptador de lubrificação PMP, Porca M8, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |