Módulos pneumáticos de pórtico série PMP Afag

Experimente a precisão e eficiência dos módulos lineares PMP Afag. Projetados para integração perfeita ao seu sistema de automação, esses módulos oferecem um desempenho excepcional em aplicações com movimento linear. Com sua construção robusta e recursos avançados, o PMP garante operação suave e posicionamento preciso em vários ambientes industriais. Beneficie-se da experiência da Afag e da tecnologia inovadora e alcance controle preciso e desempenho consistente a cada movimento.

1 - 4 de 4 resultados para produtos
Selecionar colunas
Tipo
Carga útil máx.
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
11000105

Afag Módulos pneumáticos de pórtico série PMP 11000105

TipoCarga útil máx.
PMP 0115 kg cm²
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
11000106

Afag Módulos pneumáticos de pórtico série PMP 11000106

TipoCarga útil máx.
PMP 0215 kg cm²
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
11015620

Afag Módulos pneumáticos de pórtico série PMP-c 11015620

TipoCarga útil máx.
PMP-c 015 kg cm²
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
11015621

Afag Módulos pneumáticos de pórtico série PMP-c 11015621

TipoCarga útil máx.
PMP-c 025 kg cm²
ADICIONAR À LISTA