Afag Módulos lineares Series LM 32 11001558

Número da peça:

AVENTICS-11001558

Linear module LM 32/100

especificações

TipoLM 32/100
Grelha de fixação48 x 48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PG1/8
Diâmetro do cilindro32 mm
Força de pistão em retração295 N
Força de pistão em extensão295 N
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Curso H100 mm
Limitação de curso2 x 40 mm
Peso líquido4 kg
Peso movido1.81 kg
Consumo de ar/ciclo0.4 L
Nível de ruído65 dB (A)
Precisão de repetibilidade+/- 0.01 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø9x4, 2x parafuso de batente AS 12/60, 2x amortecedores SD M14x1 -1
AcessóriosINI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1
Acessórios alternativosINI d6.5x35-Sn1.5-PNP-NO-M8x1