Módulos lineares série LM12 Afag
Afag Módulos lineares Series LM 32 11001558
| Tipo | Comprimento do curso | Limitação de curso | Consumo de ar |
|---|---|---|---|
| LM 32/100 | 100 mm | 2 x 40 mm | 0.4 L |
Afag Módulos lineares Series LM 32 11001559
| Tipo | Comprimento do curso | Limitação de curso | Consumo de ar |
|---|---|---|---|
| LM 32/200 | 200 mm | 2 x 40 mm | 0.8 L |
Afag Módulos lineares Series LM 32 11001561
| Tipo | Comprimento do curso | Limitação de curso | Consumo de ar |
|---|---|---|---|
| LM 32/300 | 300 mm | 2 x 40 mm | 1.2 L |
Afag Módulos lineares Series LM 32 11001562
| Tipo | Comprimento do curso | Limitação de curso | Consumo de ar |
|---|---|---|---|
| LM 32/400 | 400 mm | 2 x 40 mm | 1.6 L |
Afag Módulos lineares Series LM 20 11001645
| Tipo | Comprimento do curso | Limitação de curso | Consumo de ar |
|---|---|---|---|
| LM 20/60 | 60 mm | 2 x 25 mm | 0.125 L |
Afag Módulos lineares Series LM 20 11001646
| Tipo | Comprimento do curso | Limitação de curso | Consumo de ar |
|---|---|---|---|
| LM 20/90 | 90 mm | 2 x 25 mm | 0.19 L |
Afag Módulos lineares Series LM 20 11001647
| Tipo | Comprimento do curso | Limitação de curso | Consumo de ar |
|---|---|---|---|
| LM 20/120 | 120 mm | 2 x 25 mm | 0.255 L |
Afag Módulos lineares Series LM 20 11001648
| Tipo | Comprimento do curso | Limitação de curso | Consumo de ar |
|---|---|---|---|
| LM 20/150 | 150 mm | 2 x 25 mm | 0.32 L |
Afag Módulos lineares Series LM 20 11001720
| Tipo | Comprimento do curso | Limitação de curso | Consumo de ar |
|---|---|---|---|
| LM 20/30 | 30 mm | 2 x 25 mm | 0.065 L |
Afag Módulos lineares Series LM 16 11001864
| Tipo | Comprimento do curso | Limitação de curso | Consumo de ar |
|---|---|---|---|
| LM 16/30 | 30 mm | 20 mm / optional 2x20 mm | 0.036 L |