Afag Módulos lineares Series LM 20 11001647

Número da peça:

AVENTICS-11001647

Linear module LM 20/120

especificações

TipoLM 20/120
Grelha de fixação48 x 48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Diâmetro do cilindro20 mm
Força de pistão em retração140 N
Força de pistão em extensão172 N
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Curso H120 mm
Limitação de curso2 x 25 mm
Peso líquido2.1 kg
Peso movido1.11 kg
Consumo de ar/ciclo0.255 L
Nível de ruído65 dB (A)
Número de limitadores intermediários1
Caminho de amortecimento15 mm
Precisão de repetibilidade+/- 0.02 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø9x4, 2x parafuso de batente AS 08/40, 2x amortecedores SD M14x1 -1