Afag Módulos lineares Series LM 16 11001864

Número da peça:

AVENTICS-11001864

Linear module LM 16/30

especificações

TipoLM 16/30
Grelha de fixação48 x 48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Diâmetro do cilindro16 mm
Força de pistão em retração104 N
Força de pistão em extensão121 N
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Curso H30 mm
Limitação de curso20 mm / optional 2x20 mm
Limitação de curso opcionalopcional 2 x 20 mm
Peso líquido0.48 kg
Peso movido0.138 kg
Consumo de ar/ciclo0.036 L
Nível de ruído60 dB (A)
Precisão de repetibilidade+/- 0.02 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø9x4, 1x parafuso de batente AS 08/25, 1x parafuso de batente AS 08/40
AcessóriosPlaca base LM 16, Ângulo de encosto LM 12 / LM 16, Amortecedor SD M8x1 -2, Parafuso de batente AS 08/80, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1