Afag Módulos pneumáticos de pórtico série PMP-c 11015621
Número da peça:
especificações
| Tipo | PMP-c 02 |
| Grelha de fixação | 48 x 48 mm |
| Rosca de fixação | M6 |
| Pressão de operação mín/máx | 6 +/- 2 bar |
| Conexão de ar P | G1/8 |
| Diâmetro do cilindro | 25 mm |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 50 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Humidade do ar | < 90 % |
| Curso máx. | 2000 mm |
| Peso líquido | 2.64 kg |
| Peso movido | 0.89 kg |
| Carga útil máx. permitida | 5 kg cm² |
| Peso +100 mm curso | 0.54 kg |
| Precisão de repetibilidade | +/- 0.1 mm |
| Local de montagem | horizontal |
| Incluído no lote de fornecimento | 2x parafuso de batente AS 08/40, 2x amortecedores SD M14x1 -1, 1x carro de impacto PMP-c, 2x batente final PMP-c, 1x limitador intermediário PMP-c |
| Acessórios | Dispositivo de bloqueio PMP-c, Ajuste de precisão PMP-c, Corrente progressiva PMP-c, Tampa de cobertura 40 x 20, Tampa de cobertura 60 x 20, Perfil angular PMP-c, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, Porca M4 |