Afag Slides compactos CS 8 50036720

Número da peça:

AVENTICS-50036720

Compact slide CS 8/10-SD

especificações

TipoCS 8/10-SD
Grelha de fixação20 x 20 mm
Rosca de fixaçãoM3
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Diâmetro do cilindro2 x 6 mm
Força de pistão em retração25 N
Força de pistão em extensão34 N
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Curso H10 mm
Limitação de curso2 x 10 mm
Peso líquido0.18 kg
Peso movido0.07 kg
Consumo de ar/ciclo0.005 L
Nível de ruído60 dB (A)
Velocidade mín.0.05 m/s
Velocidade máx.1 m/s
Precisão de repetibilidade+/- 0.01 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø5x2,5, 2x parafusos especiais M3x14.8/4, 2x parafusos especiais M3x16/6, 2x amortecedores ASSD M5x0,5 -2