Afag Series CS Compact slides

Introducing Afag CS, a cutting-edge linear module designed for precise automation performance. This module ensures accurate and reliable linear motion in diverse industrial applications. With its compact and durable design, Afag CS offers seamless integration and long-lasting efficiency. Experience optimized linear movement technology that enhances overall productivity in automation systems with Afag automated solutions.

Your selection:
    CS 12/30-ED
    CS 12/30-SD
    CS 12/30-SDH
    CS 12/60-ED
    CS 12/60-SD
    CS 12/60-SDH
    CS 12/90-ED
    CS 12/90-SD
    CS 12/90-SDH
    CS 16/120
    CS 16/30
    CS 16/60
    CS 16/90
    CS 20/100
    CS 20/150
    CS 20/50
    CS 25/120
    CS 25/180
    CS 25/240
    CS 25/60
    CS 6/20-ED
    CS 6/40-ED
    CS 8/10-ED
    CS 8/10-SD
    CS 8/10-SDH
    CS 8/30-ED
    CS 8/30-SD
    CS 8/30-SDH
    CS 8/60-ED
    CS 8/60-SD
    CS 8/60-SDH
    10 mm
    20 mm
    30 mm
    40 mm
    50 mm
    60 mm
    90 mm
    100 mm
    120 mm
    150 mm
    180 mm
    240 mm
    2 x 10 mm
    2 x 25 mm
    2 x 30 mm
    0.005 L
    0.009 L
    0.014 L
    0.027 L
    0.038 L
    0.0554 L
    0.076 L
    0.1109 L
    0.114 L
    0.1664 L
    0.1718 L
    0.2218 L
    0.253 L
    0.3436 L
    0.503 L
    0.5154 L
    0.759 L
    1.012 L
    1 m/s
    1 - 10 de 31 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Tipo
    Comprimento do curso
    Limitação de curso
    Consumo de ar
    Velocidade máx.
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    50035820

    Afag Slides compactos CS 8 50035820

    TipoComprimento do cursoLimitação de cursoConsumo de arVelocidade máx.
    CS 8/30-SD30 mm2 x 25 mm0.014 L1 m/s
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50035829

    Afag Slides compactos CS 8 50035829

    TipoComprimento do cursoLimitação de cursoConsumo de arVelocidade máx.
    CS 8/60-SD60 mm2 x 25 mm0.027 L1 m/s
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50036720

    Afag Slides compactos CS 8 50036720

    TipoComprimento do cursoLimitação de cursoConsumo de arVelocidade máx.
    CS 8/10-SD10 mm2 x 10 mm0.005 L1 m/s
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50048476

    Afag Slides compactos CS 12 50048476

    TipoComprimento do cursoLimitação de cursoConsumo de arVelocidade máx.
    CS 12/30-SD30 mm2 x 25 mm0.038 L1 m/s
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50050602

    Afag Slides compactos CS 12 50050602

    TipoComprimento do cursoLimitação de cursoConsumo de arVelocidade máx.
    CS 12/60-SD60 mm2 x 25 mm0.076 L1 m/s
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50050825

    Afag Slides compactos CS 12 50050825

    TipoComprimento do cursoLimitação de cursoConsumo de arVelocidade máx.
    CS 12/90-SD90 mm2 x 25 mm0.114 L1 m/s
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50100711

    Afag Slides compactos CS 20 50100711

    TipoComprimento do cursoLimitação de cursoConsumo de arVelocidade máx.
    CS 20/5050 mm2 x 25 mm0.1718 L1 m/s
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50100712

    Afag Slides compactos CS 20 50100712

    TipoComprimento do cursoLimitação de cursoConsumo de arVelocidade máx.
    CS 20/100100 mm2 x 25 mm0.3436 L1 m/s
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50100713

    Afag Slides compactos CS 20 50100713

    TipoComprimento do cursoLimitação de cursoConsumo de arVelocidade máx.
    CS 20/150150 mm2 x 25 mm0.5154 L1 m/s
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50154069

    Afag Slides compactos CS 16 50154069

    TipoComprimento do cursoLimitação de cursoConsumo de arVelocidade máx.
    CS 16/6060 mm2 x 30 mm0.1109 L1 m/s
    ADICIONAR À LISTA