Afag Slides compactos CS 12 50050602

Número da peça:

AVENTICS-50050602

Compact slide CS 12/60-SD

especificações

TipoCS 12/60-SD
Grelha de fixação30 x 30 mm
Rosca de fixaçãoM4
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Diâmetro do cilindro2 x 10 mm
Força de pistão em retração71 N
Força de pistão em extensão94 N
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Curso H60 mm
Limitação de curso2 x 25 mm
Peso líquido0.61 kg
Peso movido0.3 kg
Consumo de ar/ciclo0.076 L
Nível de ruído64 dB (A)
Velocidade mín.0.02 m/s
Velocidade máx.1 m/s
Precisão de repetibilidade+/- 0.01 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø7x3, 4x parafusos especiais M4x20/8, 2x amortecedores ASSD M6x0,5 -1, 2x amortecedores ASED M6x0,5 -1