especificações
| Tipo | CS 12/90-SD |
| Grelha de fixação | 30 x 30 mm |
| Rosca de fixação | M4 |
| Pressão de operação mín/máx | 6 +/- 2 bar |
| Conexão de ar P | M5 |
| Diâmetro do cilindro | 2 x 10 mm |
| Força de pistão em retração | 71 N |
| Força de pistão em extensão | 94 N |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 50 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Humidade do ar | < 90 % |
| Ar comprimido filtrado médio | 10 - 40 µm |
| Curso H | 90 mm |
| Limitação de curso | 2 x 25 mm |
| Peso líquido | 0.73 kg |
| Peso movido | 0.36 kg |
| Consumo de ar/ciclo | 0.114 L |
| Nível de ruído | 64 dB (A) |
| Velocidade mín. | 0.02 m/s |
| Velocidade máx. | 1 m/s |
| Precisão de repetibilidade | +/- 0.01 mm |
| Local de montagem | À escolha |
| Incluído no lote de fornecimento | 2x buchas centralizadoras Ø7x3, 4x parafusos especiais M4x20/8, 2x amortecedores ASSD M6x0,5 -1, 2x amortecedores ASED M6x0,5 -1 |