Afag Slides compactos CS 20 50100712

Número da peça:

AVENTICS-50100712

Compact slide CS 20/100

especificações

TipoCS 20/100
Grelha de fixação48 x 48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Diâmetro do cilindro2 x 16 mm
Força de pistão em retração207 N
Força de pistão em extensão241 N
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Curso H100 mm
Limitação de curso2 x 25 mm
Peso líquido1.8 kg
Peso movido1 kg
Consumo de ar/ciclo0.3436 L
Nível de ruído64 dB (A)
Velocidade mín.0.02 m/s
Velocidade máx.1 m/s
Precisão de repetibilidade+/- 0.01 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø9x4, 4x parafusos especiais M6x25/9, 2x buchas de encosto ASH M12x1 -1, 2x amortecedores SD M10x1 -5