Afag Série DG 16 garra giratória, posição zero 90° 50407663

Número da peça:

AVENTICS-50407663

Rotary gripper DG 16 home position 90°

especificações

TipoDG 16-90°
Grelha de fixação30 mm
Pressão de operação mín/máx6 +/- 1 bar
Conexão de ar PM3
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso de aperto das mandíbulas2 x 3 mm
Peso líquido0.275 kg
Carga útil máx. permitida0.5 kg cm²
Força de aperto35 N
Diâmetro do cilindro da garra16 / 4 mm
Diâmetro do cilindro rotação20 / 10 mm
Consulta rotação0°/180° ou 90°
Consulta de acessoaberto
Ângulo de rotação180°
Tempo mín. de giro 180°0.19 s
Nível de ruído< 65 dB (A)
Precisão de repetibilidade+/- 0.03 mm
Precisão angular+/- 0.05°
Torque0.4 Nm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø7x3, 2x parafusos de montagem M4x16, 2x parafusos de montagem M4x35, 2x pinos rosqueados M3x3