Afag Series DG Rotary gripper

Size
Ver catálogo
As pinças rotativas Afag da série DG oferecem desempenho superior e sequências de movimento precisas para sistemas de automação. Garantem uma integração eficiente, bem como movimentos suaves de preensão e rotação, assegurando um funcionamento confiável em uma ampla variedade de aplicações industriais. Com a DG-W, a Afag amplia sua linha de pinças rotativas com uma variante única. Esta versão possui uma cabeça de preensão posicionada a 90°, permitindo combinar as funções de preensão, rotação e basculamento em um único módulo compacto. Graças ao seu design compacto e eficiente, todas as variantes da série DG aproveitam ao máximo o espaço disponível, contribuindo para uma maior produtividade e funcionalidade das máquinas. Seus recursos avançados garantem um desempenho preciso e repetível, tornando essas pinças rotativas ideais para aplicações de automação exigentes. Leve suas aplicações de automação a um novo patamar com a tecnologia Afag e estabeleça novos padrões de confiabilidade, eficiência e desempenho em soluções de automação.

1 - 5 de 5 resultados para produtos
Selecionar colunas
Tipo
Grelha de fixação
Conexão de ar P
Força de aperto
Carga útil máx.
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
50294010

Afag Alicate rotativo série DG 16 50294010

TipoGrelha de fixaçãoConexão de ar PForça de apertoCarga útil máx.
DG 1630 mmM335 N0.5 kg cm²
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50407663

Afag Série DG 16 garra giratória, posição zero 90° 50407663

TipoGrelha de fixaçãoConexão de ar PForça de apertoCarga útil máx.
DG 16-90°30 mmM335 N0.5 kg cm²
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50432971

Afag Alicate rotativo série DG 20 50432971

TipoGrelha de fixaçãoConexão de ar PForça de apertoCarga útil máx.
DG 2038 mmM560 N3.5 kg cm²
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50452096

Afag Série DG 20 garra giratória, posição zero 90° 50452096

TipoGrelha de fixaçãoConexão de ar PForça de apertoCarga útil máx.
DG 20-90°38 mmM560 N3.5 kg cm²
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50453081

Afag Alicate rotativo série DG 16-W 50453081

TipoGrelha de fixaçãoConexão de ar PForça de apertoCarga útil máx.
DG 16-W30 mmM327 N1.5 kg cm²
ADICIONAR À LISTA