Afag Carros elétricos ES20 50425971

Número da peça:

AVENTICS-50425971

Electro slide ES20-200

especificações

TipoES20-200
Grelha de fixação30 x 30 mm
Rosca de fixaçãoM4
Rosca de fixação alternativaM3
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso H200 mm
Peso líquido2.1 kg
Peso movido1.1 kg
Tensão nominal72 V DC
AcionamentoMotor linear, elétrico
Tipo de proteçãoIP30
Velocidade máx.4.8 m/s
Força permanente31 N
Força de ponta137 N
Constante de força12.5 N/A
Precisão de repetibilidade+/- 0.05 mm
Precisão de repetibilidade com transdutor de deslocamento externo+/- 0.02 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø7x3, 4x parafusos de montagem M4x12, 4x arruelas de pressão M4
AcessóriosMagSpring lateral/à frente, Compensação por mola ES20-50-SL, Transdutor de deslocamento externo ES20, 2x buchas centralizadoras Ø5x2,5, Cabo para motor M16, Regulador C1xxx-1S, Conjunto de conectores para C1xxx-1S, Conversor USB-RS232 para reguladores, Peça de alimentação da rede S01-72/500, 1 fase, MTZ 25x2b suporte de módulos concêntrico duplo
Acessórios alternativosOutros cabos para motor, Outros reguladores, Outras peças de alimentação da rede, Outros suportes de módulos