Slides elétricos Série ES20 Afag

Projetados com tecnologia avançada, os slides elétricos ES20 AfagS oferecem desempenho confiável, preciso, eficiente e versátil em sistemas de automação industrial. Com um design compacto e recursos de alta velocidade, o ES20 AfagS se destaca em lidar com tarefas de movimento linear precisos, garantindo uma produtividade ideal em diversas aplicações. Experimente uma operação perfeita e maior eficiência enquanto aprimora o desempenho da automação com as soluções de controle por slides elétricos confiáveis e precisas da AfagS nos ambientes industriais mais exigentes.

1 - 8 de 8 resultados para produtos
Selecionar colunas
Tipo
Comprimento do curso
Velocidade máx.
Força contínua
Força de ponta
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
50425969

Afag Carros elétricos ES20 50425969

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
ES20-50-SL50 mm6.8 m/s15 N67 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50425970

Afag Carros elétricos ES20 50425970

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
ES20-100-SL100 mm4.8 m/s31 N137 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50425971

Afag Carros elétricos ES20 50425971

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
ES20-200200 mm4.8 m/s31 N137 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50425972

Afag Carros elétricos ES20 50425972

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
ES20-300300 mm4.8 m/s31 N137 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50595422

Afag Carros elétricos ES20-2S 50595422

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
ES20-100-SL-2S100 mm4.8 m/s31 N137 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50595423

Afag Carros elétricos ES20-2S 50595423

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
ES20-200-2S200 mm4.8 m/s31 N137 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50595424

Afag Carros elétricos ES20-2S 50595424

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
ES20-300-2S300 mm4.8 m/s31 N137 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50615114

Afag Carros elétricos ES20-2S 50615114

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
ES20-50-SL-2S50 mm6.8 m/s15 N67 N
ADICIONAR À LISTA