Afag Série DG 20 garra giratória, posição zero 90° 50452096

Número da peça:

AVENTICS-50452096

Rotary gripper DG 20 home position 90°

especificações

TipoDG 20-90°
Grelha de fixação38 mm
Pressão de operação mín/máx6 +/- 1 bar
Conexão de ar PM5
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso de aperto das mandíbulas2 x 6 mm
Peso líquido0.635 kg
Carga útil máx. permitida3.5 kg cm²
Força de aperto60 N
Diâmetro do cilindro da garra20 / 6 mm
Diâmetro do cilindro rotação25 / 6 mm
Consulta rotação0°/180° ou 90°
Consulta de acessoaberto
Ângulo de rotação180°
Tempo mín. de giro 180°0.26 s
Nível de ruído< 65 dB (A)
Precisão de repetibilidade+/- 0.03 mm
Precisão angular+/- 0.05°
Torque0.55 Nm
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø8x3,5, 2x parafusos de montagem m.I.-6kt. M5x16, 2x parafusos de montagem M5x45, 2x Pino rosqueado M3x3, 4x Pino rosqueado M5x4
AcessóriosBatente final 90° DG 20 (posição zero 90°), Conjunto de montagem suporte do sensor DG 20