Afag Alicate rotativo série DG 16-W 50453081

Número da peça:

AVENTICS-50453081

Rotary gripper angled DG 16-W

especificações

TipoDG 16-W
Grelha de fixação30 mm
Pressão de operação mín/máx6 +/- 1 bar
Conexão de ar PM3
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso de aperto das mandíbulas2 x 4 mm
Peso líquido0.326 kg
Carga útil máx. permitida1.5 kg cm²
Força de aperto27 N
Diâmetro do cilindro da garra16 / 4 mm
Diâmetro do cilindro rotação20 / 10 mm
Consulta rotação0°/180° ou 90°
Consulta de acessoaberto
Ângulo de rotação180°
Tempo mín. de giro 180°0.22 s
Nível de ruído< 65 dB (A)
Precisão de repetibilidade+/- 0.05 mm
Precisão angular+/- 0.05°
Torque0.4 Nm