Afag Eixo do spindle do telescópio Series SA-1 50471883

Número da peça:

AVENTICS-50471883

Base module SA-1-100-FL

especificações

TipoSA-1-100-FL
Diâmetro do fuso8 mm
Passo do fuso4 mm
Ø do eixo de acionamento5 mm
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso H100 mm
Peso líquido1 kg
Peso movido0.55 kg
Peso da engrenagem0.15 kg
Peso do motor0.45 kg
Nível de ruído65 dB (A)
Torque de acionamento máx.0.07 Nm
Inércia de massa do eixo4.65 g cm²
AcionamentoAC Servo
Tipo de proteçãoIP30
Velocidade máx.0.3 m/s
Aceleração máx. m/s225 m/s²
Força de ponta150 N
Sistema de mediçãoResolver
Precisão de repetibilidade+/- 0.01 mm
Local de montagemÀ escolha