especificações
| Tipo | ES20-300-2S |
| Grelha de fixação | 30 x 30 mm |
| Rosca de fixação | M4 |
| Rosca de fixação alternativa | M3 |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 50 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Humidade do ar | < 90 % |
| Curso H | 300 mm |
| Peso líquido | 2.5 kg |
| Peso movido | 1.4 kg |
| Tensão nominal | 72 V DC |
| Acionamento | Motor linear, elétrico + segurança avançada 2 S |
| Tipo de proteção | IP30 |
| Velocidade máx. | 4.8 m/s |
| Força permanente | 31 N |
| Força de ponta | 137 N |
| Constante de força | 12.5 N/A |
| Precisão de repetibilidade | +/- 0.05 mm |
| Precisão de repetibilidade com transdutor de deslocamento externo | +/- 0.02 mm |
| Local de montagem | À escolha |
| Incluído no lote de fornecimento | 2x buchas centralizadoras Ø7x3, 4x parafusos de montagem M4x12, 4x arruelas de pressão M4 |
| Acessórios | MagSpring lateral/à frente, Compensação por mola ES20-50-SL, Transdutor de deslocamento externo ES20, buchas centralizadoras Ø5x2,5, Cabo para motor M16, Regulador C1xxx-1S, Conjunto de conectores para C1xxx-1S, Conversor USB-RS232 para reguladores, Peça de alimentação da rede S01-72/500, 1 fase, MTZ 25x2b suporte de módulos concêntrico duplo |
| Acessórios alternativos | Outros cabos para motor, Outros reguladores, Outras peças de alimentação da rede, Outros suportes de módulos |