Tremonha vibratória Série NVD Afag

A tremonha vibratória NVD Afag é uma solução de alto desempenho para alimentação de peças eficiente e precisa em sistemas de automação. Integra-se perfeitamente à sua linha de produção, oferecendo funcionalidade avançada e adaptabilidade para vários componentes. A tremonha vibratória NVD Afag é projetada com tecnologia de ponta e materiais duráveis, garantindo um desempenho confiável e consistente. Com seus controles intuitivos e recursos inteligentes, a tremonha permite operação uniforme e tarefas precisas de alimentação de peças. Eleve seus recursos de automação com a Afag e obtenha eficiência e produtividade de alimentação ideais nos sistemas de manuseio.

funcionalidades

  • Execução completa até a última peça
  • Quantidades de enchimento de 5 l até 40 l
  • Peso de enchimento de até 20 kg