Válvulas de rearme manual ASCO™ série 015

As válvulas de rearme manual Série 015 da ASCO são projetadas para evitar partidas inadvertidas da válvula. Construções de acionamento (trip) elétrico (aciona quando energizado) ou liberação sem tensão (aciona quando desenergizado) estão disponíveis. As válvulas são ideais para controlar processos importantes em aplicações de refino e indústria química.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide – travamento
Material do corpoLatão; aço inoxidável
FluidoAr; gases neutros; óleo leve; vapor; água
Diâmetro de ligação3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "
Tipo de orifícioNPTF
Função2 vias - 2/2 normalmente fechada; 2 vias - 2/2 normalmente aberta
VazãoDe 6,0 a 14,0 Cv; mais de 14,0 Cv
Tensão24 CA; 20 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 120 CC; 240 CC | 60
Pressão diferencial/pressão de operação máxima150-500 PSIG
Ambiente operacionalCorrosivo; perigoso; interior
Normas/regulamentaçõesCSA; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9