Válvulas solenoide de rearme manual ASCO™ série 025

As válvulas de rearme manual Série 025 da ASCO são projetadas para evitar partidas inadvertidas da válvula. Uma vez acionadas, as válvulas requerem restauração de energia elétrica e operação manual para serem rearmadas. Elas são ideais para controlar processos importantes em aplicações de refino.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide – Travamento
Material do corpoLatão; aço inoxidável
FluidoAr; gases neutros; óleo leve; vapor; água
Diâmetro de ligação3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "
Tipo de orifícioNPTF
Função2 vias - 2/2 normalmente fechada; 2 vias - 2/2 normalmente aberta
VazãoDe 6,0 a 14,0 Cv; mais de 14,0 Cv
Tensão24 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 120 CC; 240 CC - 60
Pressão diferencial/pressão de operação máxima150-500 PSIG
Ambiente operacionalCorrosivo; perigoso; interior
Normas/regulamentaçõesCSA; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9