Válvulas de rearme manual ASCO™ série 037

As válvulas de rearme manual Série 037 da ASCO têm corpos de alta vazão e alta pressão com rearme manual para evitar partidas inadvertidas da válvula. Construções de acionamento (trip) elétrico (aciona quando energizado), liberação sem tensão (aciona quando desenergizado) ou manuseio livre estão disponíveis. As válvulas são ideais para controlar processos importantes em aplicações de refino e indústria química. Alguns modelos podem controlar fluidos agressivos, incluindo vapor

especificações

Atuação da válvulaSolenoide – travamento
Material do corpoLatão, aço inox
FluidoAr, gases neutros, óleo leve, vapor
Diâmetro de ligação1/4 "; 3/8 "
Tipo de orifícioNPTF
Função3 vias – 3/2 universal
VazãoDe 0,1 Cv a 0,5 Cv, de 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensão24 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC | 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máximaVácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalPerigoso, interior
Normas/regulamentaçõesCSA, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9