ASCO™ Válvula basculante Série 067
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Material do corpo | Plásticos projetados |
| Meio | Ar, gases neutros, líquidos/gases agressivos |
| Tipo de porta | Montagem em bloco |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada, 2 vias – 2/2 normalmente aberta, 3 vias – 3/2 universal |
| Vazão | Menos que 0,05 Cv/menos que 0,04 kv |
| Tensão | 12 CC, 24 CC | 50/60 |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máxima | Vácuo a 150 PSIG |
| Ambiente operacional | Interior, exterior |
| Normas/regulamentações | IP65, RoHS |