Válvulas pneumáticas Numatics™ Série 125

A série 125 da ASCO Numatics é uma linha de válvulas pneumáticas que estão em conformidade com as versões automotivas intercambiáveis e padrões industriais S.A.E. Essas válvulas de alta velocidade e serviço pesado são projetadas para serviços gerais em todos os tipos de automação. Elas fornecem desempenho repetitivo e altamente confiável em ambientes adversos e são ideais para aplicações de máquinas com alta taxa de ciclo.

especificações

Atuação da válvulaEletroválvula - ar piloto, eletroválvula - comando direto
Diâmetro da ligação1/4 pol.; 1/2 pol.; 3/8 pol.
Tipo de orifícioNPTF
Função4 vias - 5/2; 4 vias - 5/3, 4 vias - 5/3 - Centro fechado; 4 vias - 5/3 - Centro aberto
VazãoDe 1,0 Cv a 2,0 Cv, de 2,0 Cv a 6,0 Cv
Normas/regulamentaçõesCSA, IP65
Ambiente operacionalAmbiente interno
MídiaAr, gases neutros, oxigênio