Válvulas solenoide ASCO™ Série 188
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide; Solenoide - travamento |
| Material do corpo | Plásticos projetados |
| Fluido | Ar, gás inerte; oxigênio |
| Diâmetro de ligação | M5 |
| Função | 3 vias - 3/2 normalmente fechadas; 3 vias - 3/2 normalmente abertas |
| Vazão | Menos de 0,05 Cv |
| Tensão | 12 CC, 24 CC | 50/60 |
| Pressão diferencial/Pressão de utilização máx. | 0 – 8 bar |
| Ambiente operacional | Interior |
| Normas/regulamentações | IP40 |