PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas de controle direcional ASCO™ Numatics Série 2004

A ASCO Numatics Série 2004 é uma linha de válvulas de controle direcional acionadas por piloto e por comando direto em miniatura. As válvulas modulares possuem flexibilidade de encaixe e capacidade de expansão que eliminam a fiação interna e simplificam a configuração. A série 2004 oferece vazão alta com dimensão compacta e é ideal para aplicações automotivas, de engarrafamento, prensagem e estampagem e fabricação de pneus.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide– piloto a ar; Solenoide – ação direta
Diâmetro de ligação1/8, 1/4, 4 mm, 6 mm
Tipo de orifícioG ISO228/1-G BSPP, NPTF, engate rápido
Função4 vias – 4/2, 4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3, 4 vias – 5/3 – Centro fechado, 4 vias – 5/3 – Centro aberto, 4 vias – 5/3 – Centro de pressão
VazãoDe 0,1 a 0,5 Cv
Normas/regulamentaçõesCSA, IP65
Ambiente operacionalInterior, exterior, lavagem de alta pressão
FluidoAr, gás inerte; vácuo